10338476
129803000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,8825 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M8 |
|---|---|
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Skok/TPI | 1.3 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.213 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.4 mm |
| Rodzaj główki | Łeb z dwoma stalowymi ząbkami |
| Typ śruby | Śruba z łbem walcowym |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Rozwartość klucza | 13.0 mm |
| Rozwartość klucza | 0.512 in |
| Średnica podziałowa | 0.049 in |
| Średnica podziałowa | 1.25 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować