Menu Search

Hex Head Cap Screw M4 16.0 mm PA Natural

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Numer produktu Essentra:

10338315

Numer produktu produkcyjny:

129405000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,6595 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

65,95 zł

100 x 0,6595 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 16.0 mm
Skok/TPI 0.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.8 mm
Rodzaj główki Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Typ śruby Śruba z łbem walcowym
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 66
Rozwartość klucza 8.0 mm
Średnica podziałowa 0.7 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt