Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba torx z łbem zmniejszonym jest wyposażona w kołnierz, który chroni powierzchnię obrabianą podczas dokręcania. Jest wykonana z nylonu, lekka, zapewnia odporność chemiczną i izolację elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10048498

Numer produktu produkcyjny:

0070190000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1542 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

154,20 zł

1000 x 0,1542 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 12.0 mm
Skok/TPI 0.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.8 mm
Rodzaj główki Łeb sześciokątny z kołnierzem
Typ śruby Śruba z łbem walcowym
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 66
Rozwartość klucza 8.0 mm
Średnica podziałowa 0.7 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt