Menu Search

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Na stanie

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar Torx Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
0,6291 zł - 0,6291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M4
10.0 mm
0,6951 zł - 0,6951 zł 200 Na stanie
T20
M4
20.0 mm
0,7554 zł - 0,7554 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M5
16.0 mm
1,2754 zł - 1,2754 zł 1000 Na stanie
T30
M6
16.0 mm
2,1831 zł - 2,1831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T40
M8
20.0 mm
0,6291 zł - 0,6291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M4
6.0 mm
0,6793 zł - 0,6793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M4
16.0 mm
0,731 zł - 0,731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M5
12.0 mm
1,1619 zł - 1,1619 zł 100 Na stanie
T30
M6
12.0 mm
1,9389 zł - 1,9389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T40
M8
16.0 mm
1,2754 zł - 1,2754 zł 1000 Na stanie
T30
M6
20.0 mm
2,3555 zł - 2,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T40
M8
30.0 mm
0,6291 zł - 0,6291 zł 200 Na stanie
T20
M4
8.0 mm
0,6951 zł - 0,6951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T20
M5
6.0 mm
1,0556 zł - 1,0556 zł 1000 Na stanie
T30
M6
8.0 mm
0,731 zł - 0,731 zł 1000 Na stanie
T20
M5
10.0 mm
1,0556 zł - 1,0556 zł 1000 Na stanie
T30
M6
10.0 mm
1,2854 zł - 1,2854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T30
M6
25.0 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł 230 Na stanie
T50
M10
70.0 mm
2,1158 zł - 2,1158 zł 1000 Na stanie
T50
M10
60.0 mm
  • z 3
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PA Naturalny

10338308

Przedział cen netto
0,6291 zł - 0,6291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PA Naturalny

10338322

Przedział cen netto
0,6951 zł - 0,6951 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PA Naturalny

10338360

Przedział cen netto
0,7554 zł - 0,7554 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PA Naturalny

10338445

Przedział cen netto
1,2754 zł - 1,2754 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M8 20.0 mm PA Naturalny

10338483

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Skok/TPI
    1.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 6.0 mm PA Naturalny

10338285

Przedział cen netto
0,6291 zł - 0,6291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Hex Head Cap Screw M4 16.0 mm PA Natural

10338315

Przedział cen netto
0,6793 zł - 0,6793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 12.0 mm PA Naturalny

10338353

Przedział cen netto
0,731 zł - 0,731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PA Naturalny

10338438

Przedział cen netto
1,1619 zł - 1,1619 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M8 16.0 mm PA Naturalny

10338476

Przedział cen netto
1,9389 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Skok/TPI
    1.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PA Naturalny

10338452

Przedział cen netto
1,2754 zł - 1,2754 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PA Naturalny

10338490

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Skok/TPI
    1.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M4 8.0 mm PA Naturalny

10338292

Przedział cen netto
0,6291 zł - 0,6291 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Skok/TPI
    0.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 6.0 mm PA Naturalny

10338339

Przedział cen netto
0,6951 zł - 0,6951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 8.0 mm PA Naturalny

10338414

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm PA Naturalny

10338346

Przedział cen netto
0,731 zł - 0,731 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    0.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PA Naturalny

10338421

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PA Naturalny

10338469

Przedział cen netto
1,2854 zł - 1,2854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Skok/TPI
    1.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.2 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Śruby z łbem sześciokątnym M10 70.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048696

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Skok/TPI
    1.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem
Śruba Gwiazdkowe M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10636206

Przedział cen netto
2,1158 zł - 2,1158 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Skok/TPI
    1.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.4 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny z kołnierzem