10636206
0070900000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,0542 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 60.0 mm |
Thread Length | 2.362 in |
Pitch/TPI | 1.5 mm |
Head Height | 6.9 mm |
Head Height | 0.272 in |
Head Type | Hexagonal with Flange Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Distance Across Flats | 16.0 mm |
Distance Across Flats | 0.63 in |
Pitch Diameter | 1.5 mm |
Pitch Diameter | 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować