Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3846 zł - 1,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4093 zł - 0,4093 zł | 66320 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2672 zł - 0,2672 zł | 6000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,51 zł - 0,51 zł | 99520 Na stanie |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2556 zł - 0,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1446 zł - 0,1446 zł | 39000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2827 zł - 0,2827 zł | 10500 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | 4143 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1549 zł - 0,1549 zł | 2000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0542 zł - 2,0542 zł | 1000 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1639 zł - 0,1639 zł | 13000 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3111 zł - 0,3111 zł | 18000 Na stanie |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,306 zł - 0,306 zł | 39000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,2646 zł | 84000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,2646 zł | 1000 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2918 zł - 0,2918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1562 zł - 0,1562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 230 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3641 zł - 0,3641 zł | 17165 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1639 zł - 0,1639 zł | 16000 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować