Osłony spiralne do węży nadają się do stosowania z większością hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych węży stosowanych w wielu różnych gałęziach przemysłu. Mają doskonałą pamięć kształtu, dzięki czemu zapewniają maksymalne pokrycie węża i oferują doskonałą ochronę przed zmiażdżeniem. Gwarantują wysoką wytrzymałość na ścieranie, potrafią sprostać trudnym warunkom użytkowania i oferują dobrą odporność na promieniowanie UV. Osłony spiralne nadają się do owijania pojedynczych węży i wiązek składających się z wielu węży. Są dostarczane w wygodnych kartonach ułatwiających przechowywanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość ścianki | Kompatybilna średnica węża | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 805,6644 zł - 1 805,6644 zł | W produkcji |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
2 075,1906 zł - 2 075,1906 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
2 181,8202 zł - 2 181,8202 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł | W produkcji |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
1 612,6509 zł - 1 612,6509 zł | W produkcji |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
449,5473 zł - 449,5473 zł | W produkcji |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
89,8652 zł - 89,8652 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
149,8491 zł - 149,8491 zł | 1 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
88,5896 zł - 88,5896 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
124,8373 zł - 124,8373 zł | W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
998,5824 zł - 998,5824 zł | W produkcji |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
231,5517 zł - 231,5517 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
324,1313 zł - 324,1313 zł | W produkcji |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
269,328 zł - 269,328 zł | W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
10561430 | 673,2079 zł - 673,2079 zł | W produkcji |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
235,6208 zł - 235,6208 zł | 16 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
345,2223 zł - 345,2223 zł | W produkcji |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł | W produkcji |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
10561294 | 252,4083 zł - 252,4083 zł | W produkcji |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować