Menu Search

Zawiasy z regulacją oporu 2 punktowe

Na stanie

Zawiasy z regulacją oporu dwupunktowe są wykonane ze stali nierdzewnej. Idealnie nadają się do montażu przechylnych monitorów. Stała wartość momentu obrotowego gwarantuje płynny i kontrolowany obrót monitora w obu kierunkach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Szerokość całkowita Pełny materiał Kup
92,3547 zł - 155,1558 zł 52 Na stanie
35.0 mm
30.0 mm
Aluminium
833,0189 zł - 999,6227 zł 2 Na stanie
60.0 mm
30.0 mm
Stal nierdzewna
1 013,015 zł - 1 215,618 zł W produkcji
50.0 mm
76.0 mm
Stal nierdzewna
Zawias z regulacją siły oporu 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Przedział cen netto
155,1558 zł - 92,3547 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.2 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Całkowita grubość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
Zawias z regulacją siły oporu 60.0 mm 30.0 mm Stal nierdzewna 303

10300022

Przedział cen netto
999,6227 zł - 833,0189 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
  • Kształt otworu montażowego
    Okrągłe
Zawias z regulacją siły oporu 50.0 mm 76.0 mm Stal nierdzewna 303

10300015

Przedział cen netto
1 215,618 zł - 1 013,015 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    76.0 mm
  • Wgłębienie otworu montażowego
    Stożkowy
  • Kształt otworu montażowego
    Okrągłe