Osłony spiralne do węży nadają się do stosowania z większością hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych węży stosowanych w wielu różnych gałęziach przemysłu. Mają doskonałą pamięć kształtu, dzięki czemu zapewniają maksymalne pokrycie węża i oferują doskonałą ochronę przed zmiażdżeniem. Gwarantują wysoką wytrzymałość na ścieranie, potrafią sprostać trudnym warunkom użytkowania i oferują dobrą odporność na promieniowanie UV. Osłony spiralne nadają się do owijania pojedynczych węży i wiązek składających się z wielu węży. Są dostarczane w wygodnych kartonach ułatwiających przechowywanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość ścianki | Kompatybilna średnica węża | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231,5517 zł - 231,5517 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
324,1313 zł - 324,1313 zł | W produkcji |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
152,1582 zł - 152,1582 zł | 10 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
804,6557 zł - 804,6557 zł | 1 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
393,6435 zł - 393,6435 zł | W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
393,6435 zł - 393,6435 zł | 9 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
2 075,1906 zł - 2 075,1906 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
1 250,0753 zł - 1 250,0753 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
206,008 zł - 206,008 zł | 101 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
211,8856 zł - 211,8856 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
269,9092 zł - 269,9092 zł | 323 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
10561492 | 907,1248 zł - 907,1248 zł | 1 Na stanie |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
|||||||
206,008 zł - 206,008 zł | W produkcji |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
211,8856 zł - 211,8856 zł | 195 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
907,1248 zł - 907,1248 zł | W produkcji |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
2 003,589 zł - 2 003,589 zł | W produkcji |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
512,3454 zł - 512,3454 zł | W produkcji |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
2 003,589 zł - 2 003,589 zł | W produkcji |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
2 181,8202 zł - 2 181,8202 zł | W produkcji |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
1 805,6644 zł - 1 805,6644 zł | 5 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować