Te przeguby kulowo-gniazdowe mogą służyć do połączenia dwóch elementów na różne sposoby. Są mocne i trwałe, co gwarantuje niezawodne działanie, nawet przy ogromnych obciążeniach. Umożliwiają wydajny i precyzyjny ruch, płynne działanie i zmniejszone tarcie.
Składają się z końcówki w kształcie kuli i obudowy stanowiącej gniazdo — taka konstrukcja zapewnia dużą mobilność i elastyczność połączenia. Budowa komponentu pozwala na ruch obrotowy i kątowy, co świetnie sprawdza się w zastosowaniach wymagających ruchu w wielu kierunkach.
Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Dzięki łatwości instalacji i bezpieczeństwu połączenia są szeroko stosowane w układach automatyki przemysłowej oraz urządzeniach medycznych i budowlanych.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d4 | Gwint ręczny | d1 | l1 ±0.3 | Materiał | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,8158 zł - 275,7395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
||
| 34,8655 zł - 49,8081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
||
| 216,1496 zł - 288,214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
||
| 7,0452 zł - 10,0514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
||
| 29,3911 zł - 42,0003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 8,2112 zł - 11,7565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
||
| 46,2182 zł - 66,0069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 44,0191 zł - 62,9108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 11,5772 zł - 16,513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
||
| 8,5253 zł - 12,2052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
||
| 19,295 zł - 27,5515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 7,314 zł - 10,4552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
||
| 43,3465 zł - 61,9236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 8,8395 zł - 12,6091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
||
| 9,5574 zł - 13,6411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
||
| 20,8204 zł - 29,7502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 41,8211 zł - 59,7698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
||
| 18,3979 zł - 26,2951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 27,5062 zł - 39,2632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 206,8158 zł - 275,7395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować