20212940
20212940
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 10,4552 zł |
| 50 - 99 | 9,4232 zł |
| 100 - 199 | 8,3462 zł |
| 200 - 499 | 7,8527 zł |
| 500 + | 7,314 zł |
| Gwint ręczny | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 | 12.8 |
| h1 ±0.3 | 10.2 |
| Waga g | 15.2 |
| h2 ±0.3 | 9.0 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F tol. h14 | 7.0 |
| Siła odciągania min. kg | 3.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 50.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 20.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 3.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować