Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach. Całkowicie metalowe wkładki gwintowane sprawdzają się w wymagających zastosowaniach i są wykonane z odlewu aluminium. Wkładki z gwintem metalowym to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna zewnętrzna średnica rury | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1973 zł - 10,2834 zł | 420 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
Naturalny
|
Stal
|
1.2 mm | 0.047 in
|
|||||
4,2809 zł - 10,4883 zł | 491 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
Naturalny
|
Stal
|
1.6 mm | 0.063 in
|
|||||
7,5718 zł - 18,5511 zł | 120 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
|
Naturalny
|
Stal
|
1.6 mm | 0.063 in
|
|||||
2,9283 zł - 7,1744 zł | 1142 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Naturalny
|
Stal
|
1.6 mm | 0.063 in
|
|||||
0,998 zł - 1,9148 zł | 6400 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10285954 | 2,5239 zł - 6,1837 zł | 665 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
2,8446 zł - 6,9694 zł | 1650 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
2,3845 zł - 5,842 zł | W produkcji |
1.496 in
38.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
7,1396 zł - 17,492 zł | W produkcji |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
9,2591 zł - 22,6849 zł | 550 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10285930 | 1,9382 zł - 4,7488 zł | 450 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
1,9382 zł - 4,7488 zł | W produkcji |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
3,1375 zł - 7,6869 zł | 170 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
2,6215 zł - 6,4228 zł | 965 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
9,7927 zł - 23,9922 zł | 19 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,927 zł - 1,8368 zł | 1977 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
1,3557 zł - 2,299 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
1,7947 zł - 3,0493 zł | 912 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10286029 | 2,3008 zł - 5,637 zł | 480 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
2,6913 zł - 6,5936 zł | 260 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować