Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metalowe gwinty umożliwiają gładkie, bezpieczne i trwałe mocowanie, a dwuczęściowe elementy formowane dokładnie pasują do rurek.Wyposażone w gwint wewnętrzny, który pasuje do regulowanych stopek i wsporników poziomujących.Nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i są wykonane z odlewu ze stopu aluminium. Materiał: HDPE, PA Kolor: Czarny, Szary Grupa SR: SR1571, SR5438
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Kolor | Wielkość śruby | h | Maksymalna nośność statyczna | D | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6715 zł - 6,5451 zł | 1870 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,4305 zł - 3,5048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 72,5182 zł - 177,6695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
Czarny
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 67,6061 zł - 165,6349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 1,3697 zł - 2,8193 zł | 700 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,9246 zł - 4,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,9587 zł - 7,2489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,1423 zł - 2,2566 zł | 27 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | 26 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,9548 zł - 1,8919 zł | 1000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,3963 zł - 2,3679 zł | 7770 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,8485 zł - 3,1408 zł | 686 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,456 zł - 6,0173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 7,3537 zł - 18,0167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 8,0719 zł - 19,7762 zł | 160 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 9,5369 zł - 23,3655 zł | 250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 8,0719 zł - 19,7762 zł | 100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 3,8348 zł - 9,3954 zł | 190 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,0971 zł - 2,1763 zł | 900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,7145 zł - 6,6507 zł | 3975 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować