Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1959 zł - 0,1959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3695 zł - 0,3695 zł 1450 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,7798 zł - 0,7798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,3695 zł - 0,3695 zł 400 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4825 zł - 0,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,4476 zł - 0,4476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,3034 zł - 0,3034 zł 106159 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,4141 zł - 0,4141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6707 zł - 0,6707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,8032 zł - 0,8032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
0,9524 zł - 0,9524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
1,1239 zł - 1,1239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,5856 zł - 0,5856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,7711 zł - 0,7711 zł 56500 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,5368 zł - 0,5368 zł 23500 Na stanie
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,389 zł - 0,389 zł 400 Na stanie
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,2866 zł - 0,2866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3563 zł - 0,3563 zł 51000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10560761

Przedział cen netto
0,1959 zł - 0,1959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10167458

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167878

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Przedział cen netto
0,7798 zł - 0,7798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167755

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PA

10166987

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10167021

Przedział cen netto
0,4476 zł - 0,4476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043547

Przedział cen netto
0,3034 zł - 0,3034 zł

Zapasy magazynowe
106159 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Przedział cen netto
0,4141 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169148

Przedział cen netto
0,6707 zł - 0,6707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    0.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    2.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Materiał
    Nylon 6
Element dystansowy 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169179

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    0.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    2.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Materiał
    Nylon 6
Element dystansowy 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169186

Przedział cen netto
0,9524 zł - 0,9524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    11.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    0.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    2.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Materiał
    Nylon 6
Element dystansowy 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169193

Przedział cen netto
1,1239 zł - 1,1239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    0.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    2.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Materiał
    Nylon 6
Element dystansowy 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169124

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    0.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    2.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Materiał
    Nylon 6
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043813

Przedział cen netto
0,7711 zł - 0,7711 zł

Zapasy magazynowe
56500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10043882

Przedział cen netto
0,5368 zł - 0,5368 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043936

Przedział cen netto
0,389 zł - 0,389 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043554

Przedział cen netto
0,2866 zł - 0,2866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Przedział cen netto
0,3563 zł - 0,3563 zł

Zapasy magazynowe
51000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny