Menu Search

Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym (PA 6 +25% wł. szkl.) służy do oddzielania komponentów zespołu. Dodatek włókna szklanego w plastiku poprawia wytrzymałość, szrywność, odporność na zużycie i działanie ciepła. Materiał klasy UL 94 HB.
Numer produktu Essentra:

10167878

Numer produktu produkcyjny:

RRSN-62100-03GF

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,2844 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

142,20 zł

500 x 0,2844 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 3.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.2 mm
Średnica zewnętrzna 10.0 mm
Zakres temperatur pracy -30 - 85 °C
Materiał PA
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 500

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt