Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
9,036 zł - 9,036 zł 2250 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
7,3487 zł - 7,3487 zł 6400 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
3,2072 zł - 3,2072 zł 15348 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,118 zł - 0,118 zł 6000 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,8352 zł - 0,8352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
4,3785 zł - 4,3785 zł 11400 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,0219 zł - 2,0219 zł 16800 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
1,3557 zł - 1,3557 zł 238 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
1,3815 zł - 1,3815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
5,7033 zł - 5,7033 zł 5834 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
9,7193 zł - 9,7193 zł 1415 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
16,9844 zł - 16,9844 zł 600 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,306 zł - 0,306 zł 3040 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
3,3048 zł - 3,3048 zł 4310 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,4202 zł - 1,4202 zł 41132 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
14.0 mm
8,1436 zł - 8,1436 zł 250 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
6,7011 zł - 14,7192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,4919 zł - 3,4887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
7,2372 zł - 7,2372 zł 2419 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
0,541 zł - 0,541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10047149

Przedział cen netto
9,036 zł - 9,036 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Przedział cen netto
7,3487 zł - 7,3487 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046234

Przedział cen netto
3,2072 zł - 3,2072 zł

Zapasy magazynowe
15348 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075463

Przedział cen netto
0,118 zł - 0,118 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045725

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10047378

Przedział cen netto
4,3785 zł - 4,3785 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046135

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
16800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078778

Przedział cen netto
1,3557 zł - 1,3557 zł

Zapasy magazynowe
238 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078662

Przedział cen netto
1,3815 zł - 1,3815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10047415

Przedział cen netto
5,7033 zł - 5,7033 zł

Zapasy magazynowe
5834 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10047187

Przedział cen netto
9,7193 zł - 9,7193 zł

Zapasy magazynowe
1415 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047248

Przedział cen netto
16,9844 zł - 16,9844 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10077191

Przedział cen netto
0,306 zł - 0,306 zł

Zapasy magazynowe
3040 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047040

Przedział cen netto
3,3048 zł - 3,3048 zł

Zapasy magazynowe
4310 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10078679

Przedział cen netto
1,4202 zł - 1,4202 zł

Zapasy magazynowe
41132 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047125

Przedział cen netto
8,1436 zł - 8,1436 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047224

Przedział cen netto
14,7192 zł - 6,7011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10187111

Przedział cen netto
3,4887 zł - 2,4919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046616

Przedział cen netto
7,2372 zł - 7,2372 zł

Zapasy magazynowe
2419 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10077238

Przedział cen netto
0,541 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny