Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2647 zł - 1,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.265 in
6.7 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1259 zł - 0,1554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1452 zł - 0,1792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,29 zł - 0,29 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0814 zł - 0,1005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,1694 zł - 0,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,495 zł - 0,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4296 zł - 0,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,50 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.400 in
10.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2047 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.393 in
10 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | 250 Na stanie |
0.320 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0694 zł - 0,0857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.096 in
2.4 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0797 zł - 0,0984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.152 in
3.9 mm
|
0.251 in
6.4 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,2691 zł - 0,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.255 in
6.5 mm
|
0.355 in
9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,0937 zł - 0,1157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.255 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,1266 zł - 0,1563 zł | 2800 Na stanie |
0.320 in
8.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,4144 zł - 0,4144 zł | 1500 Na stanie |
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować