Menu Search

Element dystansowy 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10043882

Numer produktu produkcyjny:

005354059902

23500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5368 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

268,40 zł

500 x 0,5368 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 7.5 mm
Średnica wewnętrzna 3.1 mm
Średnica zewnętrzna 8.0 mm
Materiał PA
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 500

Produkt 005354059902 zastępuje:

Tuleja bez gwintu 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon
Numer produktu Essentra: 10636770
Numer produktu produkcyjny: 1253925

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt