Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1,3093 zł - 1,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | 870 Na stanie |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 30 Na stanie |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 1,3093 zł - 1,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2310 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 2,6339 zł - 3,6875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,8663 zł - 4,0129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3,2149 zł - 3,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0879 zł - 0,0879 zł | 9000 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować