Menu Search

Element dystansowy 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

Jest to biała, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 6) zmodyfikowanego pod kątem wytrzymałości na uderzenia służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10169797

Numer produktu produkcyjny:

R911-8

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 12.7 mm
Średnica wewnętrzna 3.2 mm
Średnica zewnętrzna 6.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 65 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Materiał Nylon 6
Kolor Biały
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt