Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7947 zł - 1,7947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3686 zł - 1,3686 zł | 3000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6543 zł - 0,6543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,6944 zł - 0,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7544 zł - 0,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8311 zł - 0,8311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,534 zł - 0,534 zł | 330 Na stanie |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1697 zł - 1,1697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2231 zł - 0,2231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 6000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1687 zł - 0,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9754 zł - 2,7656 zł | 3700 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8883 zł - 0,8883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować