10169834
R912-4
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8032 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 0.252 in |
|---|---|
| Długość dystansu | 6.4 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.169 in |
| Średnica wewnętrzna | 4.3 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.252 in |
| Średnica zewnętrzna | 6.4 mm |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 149 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 65 °C |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
| Materiał | Nylon 6 |
| Kolor | Biały |
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Ilość w opakowaniu | 1000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować