Menu Search

Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm PA

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10187494

Numer produktu produkcyjny:

1118500000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 3,2149 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

3 214,90 zł

1000 x 3,2149 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 27.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.2 mm
Średnica zewnętrzna 20.0 mm
Materiał PA
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt