Menu Search

Element dystansowy 2.3 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6

Jest to biała, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 6) zmodyfikowanego pod kątem wytrzymałości na uderzenia służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10169902

Numer produktu produkcyjny:

R913-4

870 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6707 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 6.4 mm
Średnica wewnętrzna 2.3 mm
Średnica zewnętrzna 4.8 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 65 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M2
Materiał Nylon 6
Kolor Biały
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt