Zaślepki kołnierzowe służą do ochrony gwintów śrub dwustronnych. Są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej i w przemyśle do ogólnego zabezpieczania. Kołnierze mają profile o różnych wymiarach, co pozwala na chwycenie kluczem nasadowym bez konieczności zdejmowania zabezpieczenia. Oferujemy wybór materiału: LDPE, TPR, PVC i silikon. Oferujemy kolory naturalny, czerwony i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5591 zł - 1,3699 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,5814 zł - 1,4246 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,5382 zł - 1,3187 zł | 63 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
10240694 | 0,5424 zł - 0,5424 zł | 130 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
2,3136 zł - 5,6684 zł | W produkcji |
0.925 in
23.5 mm
|
|||||||||
1,8685 zł - 4,5779 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,2286 zł - 0,5602 zł | 7450 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,3946 zł - 0,9668 zł | 20177 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
0,5912 zł - 1,4485 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,3583 zł - 0,878 zł | W produkcji |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
0,7083 zł - 1,7355 zł | 7515 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,389 zł - 0,9531 zł | 1220 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
1,9801 zł - 4,8513 zł | W produkcji |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować