Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d1 | h1 | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4313 zł - 0,6709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Żółty
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4918 zł - 0,7651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.295 in
32.9 mm
|
Żółty
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3166 zł - 0,4925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
Żółty
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3985 zł - 0,62 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
Żółty
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4716 zł - 0,7337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Żółty
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1102 zł - 0,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,235 zł - 0,3656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Żółty
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,462 zł - 0,7186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5165 zł - 0,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9098 zł - 1,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
Żółty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2948 zł - 0,4585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.87 in
22.1 mm
|
Żółty
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1001 zł - 0,1557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1304 zł - 0,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.559 in
14.2 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,151 zł - 0,2349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
Żółty
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,462 zł - 0,7186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.228 in
31.2 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3703 zł - 0,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
Żółty
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0968 zł - 1,7062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.835 in
46.6 mm
|
Żółty
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2289 zł - 1,9116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.071 in
52.6 mm
|
Żółty
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5597 zł - 0,8707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować