Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
0,8868 zł - 0,8868 zł 23550 Na stanie
34.0 mm
M30 x 2
Czerwony
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metryczny
0,4322 zł - 0,4322 zł 9500 Na stanie
16.0 mm
M14 x 1.5
Czerwony
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metryczny
2,2729 zł - 2,2729 zł 200 Na stanie
71.5 mm
2-1/4 in
Czerwony
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,7293 zł - 0,7293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
M24 x 1.5
Czerwony
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metryczny
1,0597 zł - 1,0597 zł 14600 Na stanie
38.8 mm
M36 x 2
Czerwony
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metryczny
0,4532 zł - 0,4532 zł 16600 Na stanie
18.0 mm
M16 x 1.5
Czerwony
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metryczny
0,9677 zł - 0,9677 zł 75300 Na stanie
44.4 mm
1-1/4-11 in
Czerwony
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,2607 zł - 0,2607 zł 11000 Na stanie
11.8 mm
1/8-28 in
Czerwony
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,647 zł - 0,647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.4 mm
7/8-14 in
Czerwony
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,1111 zł - 0,2722 zł 1980 Na stanie
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturalny
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metryczny
0,3904 zł - 0,3904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.2 mm
1/2-14 in
Czerwony
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
1,1002 zł - 1,1002 zł 3400 Na stanie
50.3 mm
1-1/2-11 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,2761 zł - 0,2761 zł 500 Na stanie
11.0 mm
3/8-24 in
Czerwony
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
1,659 zł - 1,659 zł 1203 Na stanie
27.0 mm
1/2 in
Żółty
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
1,7883 zł - 4,3815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
0;6 x 19
Żółty
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
3,2336 zł - 7,9225 zł 100 Na stanie
54.0 mm
1-1/2 in
Żółty
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
10107539 1,8591 zł - 4,5549 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.0 mm
7/8 in
Żółty
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,1605 zł - 3,1605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
1-1/2-11 in
Żółty
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,4445 zł - 1,2539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
3/8-19 in
Żółty
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,4299 zł - 1,3559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
1/2-14 in
Żółty
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083581

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
23550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10085936

Przedział cen netto
0,4322 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 2-1/4 LDPE - PIR Czerwony

10125908

Przedział cen netto
2,2729 zł - 2,2729 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    2-1/4 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083550

Przedział cen netto
0,7293 zł - 0,7293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083598

Przedział cen netto
1,0597 zł - 1,0597 zł

Zapasy magazynowe
14600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M36 x 2
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10085943

Przedział cen netto
0,4532 zł - 0,4532 zł

Zapasy magazynowe
16600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10069011

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,9677 zł

Zapasy magazynowe
75300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10070673

Przedział cen netto
0,2607 zł - 0,2607 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1/8-28 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10072943

Przedział cen netto
0,647 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M12 LDPE - PIR Naturalny

10139585

Przedział cen netto
0,2722 zł - 0,1111 zł

Zapasy magazynowe
1980 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10069165

Przedział cen netto
0,3904 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1/2-14 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10070956

Przedział cen netto
1,1002 zł - 1,1002 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069950

Przedział cen netto
0,2761 zł - 0,2761 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/2 HDPE Żółty

10107492

Przedział cen netto
1,659 zł - 1,659 zł

Zapasy magazynowe
1203 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 0.6 x 19 HDPE Żółty

10107935

Przedział cen netto
4,3815 zł - 1,7883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    0;6 x 19
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1-1/2 HDPE Żółty

10107560

Przedział cen netto
7,9225 zł - 3,2336 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 7/8 HDPE Żółty

10107539

Przedział cen netto
4,5549 zł - 1,8591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1-1/2 HDPE Żółty

10107430

Przedział cen netto
3,1605 zł - 3,1605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/8 HDPE Żółty

10107355

Przedział cen netto
1,2539 zł - 0,4445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    3/8-19 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/2 HDPE Żółty

10107362

Przedział cen netto
1,3559 zł - 0,4299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1/2-14 in