Menu Search

Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 2-1/4 LDPE - PIR Czerwony

This threaded protection cap protects a 2-1/4-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numer produktu Essentra:

10125908

Numer produktu produkcyjny:

12954

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 2,2729 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

113,65 zł

50 x 2,2729 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 71.5 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Standard gwintu BSP
Rozmiar gwintu 2-1/4 in
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt