Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
3,1974 zł - 3,1974 zł 500 Na stanie
52.0 mm
M45 x 1;5
Żółty
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Metryczny
4,2966 zł - 4,2966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69.0 mm
M62 x 1;5
Żółty
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metryczny
1,2298 zł - 1,7218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1/8 in
Żółty
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
2,0594 zł - 5,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
M25 x 1;5
Żółty
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metryczny
0,5549 zł - 0,8366 zł 1400 Na stanie
17.5 mm
M12 x 1;5
Żółty
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metryczny
0,639 zł - 0,9332 zł 700 Na stanie
24.5 mm
M18 x 1;5
Żółty
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metryczny
1,2214 zł - 1,3435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1;0
Żółty
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metryczny
0,5668 zł - 0,8366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16 x 1;5
Żółty
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metryczny
3,1916 zł - 3,1916 zł 472 Na stanie
46.0 mm
M40 x 1;5
Żółty
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metryczny
1,6161 zł - 3,9594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.5 mm
M29 x 1;5
Żółty
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metryczny
2,0389 zł - 2,0389 zł 1350 Na stanie
36.0 mm
M30 x 1;5
Żółty
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metryczny
3,5218 zł - 3,5218 zł 1300 Na stanie
59.0 mm
M52 x 1;5
Żółty
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metryczny
2,595 zł - 2,595 zł 50 Na stanie
44.0 mm
M38 x 1;5
Żółty
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metryczny
1,645 zł - 4,0304 zł 500 Na stanie
29.5 mm
M24 x 1;5
Żółty
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metryczny
2,0853 zł - 2,0853 zł 1000 Na stanie
36.0 mm
M30 x 2;0
Żółty
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metryczny
3,0642 zł - 3,0642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
M55 x 1;5
Żółty
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metryczny
2,3054 zł - 2,3054 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
M30 x 2;0
Żółty
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metryczny
1,7087 zł - 4,1865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
5/8 in
Żółty
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
2,4676 zł - 2,4676 zł 150 Na stanie
40.0 mm
1 in
Żółty
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,0584 zł - 7,4931 zł 250 Na stanie
49.0 mm
1-1/4 in
Żółty
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M45 HDPE Żółty

10107201

Przedział cen netto
3,1974 zł - 3,1974 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M45 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M62 HDPE Żółty

10107249

Przedział cen netto
4,2966 zł - 4,2966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M62 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/8 HDPE Żółty

10107461

Przedział cen netto
1,7218 zł - 1,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M25 HDPE Żółty

10107119

Przedział cen netto
5,0456 zł - 2,0594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M25 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M12 HDPE Żółty

10107034

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,5549 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M18 HDPE Żółty

10107072

Przedział cen netto
0,9332 zł - 0,639 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M12 HDPE Żółty

10107027

Przedział cen netto
1,3435 zł - 1,2214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;0
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M16 HDPE Żółty

10107065

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,5668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M40 HDPE Żółty

10107195

Przedział cen netto
3,1916 zł - 3,1916 zł

Zapasy magazynowe
472 Na stanie
Atrybuty
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M40 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M29 HDPE Żółty

10107140

Przedział cen netto
3,9594 zł - 1,6161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M29 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M30 HDPE Żółty

10107157

Przedział cen netto
2,0389 zł - 2,0389 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M52 HDPE Żółty

10107225

Przedział cen netto
3,5218 zł - 3,5218 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M52 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M38 HDPE Żółty

10107188

Przedział cen netto
2,595 zł - 2,595 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M38 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M24 HDPE Żółty

10107102

Przedział cen netto
4,0304 zł - 1,645 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M30 HDPE Żółty

10107263

Przedział cen netto
2,0853 zł - 2,0853 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2;0
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M55 HDPE Żółty

10107232

Przedział cen netto
3,0642 zł - 3,0642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M55 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M30 HDPE Żółty

10107270

Przedział cen netto
2,3054 zł - 2,3054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2;0
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 5/8 HDPE Żółty

10107515

Przedział cen netto
4,1865 zł - 1,7087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1 HDPE Żółty

10107546

Przedział cen netto
2,4676 zł - 2,4676 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1-1/4 HDPE Żółty

10107553

Przedział cen netto
7,4931 zł - 3,0584 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in