Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5503 zł - 0,8123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5971 zł - 3,913 zł | 500 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,4192 zł - 3,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0245 zł - 2,0245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5971 zł - 3,913 zł | 16900 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 10107164 | 1,9683 zł - 1,9683 zł | 3 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 3,1043 zł - 3,1043 zł | 500 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 4,1715 zł - 4,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7883 zł - 4,3815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4299 zł - 1,3559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,3226 zł - 2,3226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,3461 zł - 8,1981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,1043 zł - 3,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5388 zł - 0,8123 zł | 400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Żółty
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5399 zł - 0,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,5194 zł - 2,5194 zł | 50 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,9795 zł - 1,9795 zł | 1350 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,0987 zł - 3,0987 zł | 222 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5394 zł - 0,8123 zł | 493 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Żółty
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5507 zł - 1,8763 zł | 100 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować