Menu Search

Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

This threaded protection cap protects a 3/8-24 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numer produktu Essentra:

10069950

Numer produktu produkcyjny:

10251

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,2761 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

138,05 zł

500 x 0,2761 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 11.0 mm
H 8.3 mm
h 4.0 mm
Standard gwintu UNF/JIC
Rozmiar gwintu 3/8-24 in
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt