Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | 200 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 43 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 50 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9106 zł - 0,9106 zł | 12905 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,6822 zł - 4,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5098 zł - 0,5098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 700 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 7,8134 zł - 19,1428 zł | 80 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5,8169 zł - 5,8169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9067 zł - 9,5714 zł | 90 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,2409 zł - 3,0403 zł | 380 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,7075 zł - 36,0335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2036 zł - 1,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,8528 zł - 1,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować