Menu Search

Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10350768

Numer produktu produkcyjny:

1475763

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,1685 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

116,85 zł

100 x 1,1685 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Produkt 1475763 zastępuje:

Cape 17.5 mm 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numer produktu Essentra: 10457863
Numer produktu produkcyjny: 461716

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt