Menu Search

Cape 24.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10386521

Numer produktu produkcyjny:

491608

90 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 9,5714 zł
50 - 99 5,4693 zł
100 + 3,9067 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

95,71 zł

10 x 9,5714 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 24.0 mm
IH 39.0 mm
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt