Menu Search

Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10350799

Numer produktu produkcyjny:

1475766

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,8169 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

581,69 zł

100 x 5,8169 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.1 mm
IH 109.2 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M20; 3/4 in UNF
Standard gwintu UNF
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Produkt 1475766 zastępuje:

Cape 19.1 mm 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numer produktu Essentra: 10449455
Numer produktu produkcyjny: 461724

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt