Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8949 zł - 0,8949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 6,1282 zł - 6,1282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,3714 zł - 2,3714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4368 zł - 0,4368 zł | 12000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7051 zł - 0,7051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,4103 zł - 1,4103 zł | 200 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,5254 zł - 0,5254 zł | 1000 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4705 zł - 0,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4979 zł - 0,4979 zł | 10200 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5703 zł - 0,5703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,7708 zł - 2,7708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,5878 zł - 0,5878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4,2935 zł - 4,2935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3368 zł - 0,3368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8886 zł - 0,8886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4717 zł - 0,4717 zł | 17400 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7051 zł - 0,7051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,5042 zł - 0,5042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3944 zł - 0,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować