Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
4,2083 zł - 4,2083 zł 200 Na stanie
30.0 mm
150.0 mm
6,334 zł - 6,334 zł 200 Na stanie
50.0 mm
200.0 mm
7,3394 zł - 7,3394 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
360.0 mm
8,8044 zł - 8,8044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
520.0 mm
10,4849 zł - 10,4849 zł 100 Na stanie
100.0 mm
360.0 mm
2,7181 zł - 3,1978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
127.0 mm
4,6286 zł - 5,1429 zł 18 Na stanie
203.0 mm
679.0 mm
4,7888 zł - 5,3209 zł 2400 Na stanie
51.0 mm
201.0 mm
6,7209 zł - 7,4247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
3,8666 zł - 4,2962 zł 100 Na stanie
51.0 mm
201.0 mm
4,8626 zł - 5,4029 zł 1000 Na stanie
304.0 mm
998.0 mm
2,8137 zł - 3,1263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
6,7074 zł - 6,7074 zł 500 Na stanie
150.0 mm
520.0 mm
13,3431 zł - 13,3431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
840.0 mm
6,2047 zł - 6,2047 zł 300 Na stanie
125.0 mm
450.0 mm
5,86 zł - 5,86 zł 50 Na stanie
80.0 mm
300.0 mm
4,7972 zł - 4,7972 zł 40 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
4,7253 zł - 4,7253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
1,9602 zł - 2,3061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
259.0 mm
3,1885 zł - 3,1885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
152.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366684

Przedział cen netto
4,2083 zł - 4,2083 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366691

Przedział cen netto
6,334 zł - 6,334 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366707

Przedział cen netto
7,3394 zł - 7,3394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366721

Przedział cen netto
8,8044 zł - 8,8044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Całkowita długość
    520.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366714

Przedział cen netto
10,4849 zł - 10,4849 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

10161234

Przedział cen netto
3,1978 zł - 2,7181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

10161272

Przedział cen netto
5,1429 zł - 4,6286 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10161319

Przedział cen netto
5,3209 zł - 4,7888 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10429655

Przedział cen netto
7,4247 zł - 6,7209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10431511

Przedział cen netto
4,2962 zł - 3,8666 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161395

Przedział cen netto
5,4029 zł - 4,8626 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161432

Przedział cen netto
3,1263 zł - 2,8137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stal nierdzewna

10278369

Przedział cen netto
6,7074 zł - 6,7074 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    520.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Stal nierdzewna

10278406

Przedział cen netto
13,3431 zł - 13,3431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    250.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    170.0 kg
  • Całkowita długość
    840.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278444

Przedział cen netto
6,2047 zł - 6,2047 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278482

Przedział cen netto
5,86 zł - 5,86 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278529

Przedział cen netto
4,7972 zł - 4,7972 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278567

Przedział cen netto
4,7253 zł - 4,7253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10161388

Przedział cen netto
2,3061 zł - 1,9602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    70.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

10380505

Przedział cen netto
3,1885 zł - 3,1885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    44.0 kg
  • Całkowita długość
    152.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki