Menu Search

Opaska kablowa 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 203mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10161272

Numer produktu produkcyjny:

MT-13

18 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 4,9931 zł
500 + 4,4938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

499,31 zł

100 x 4,9931 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 203.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 113.0 kg
Całkowita długość 679.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt