Menu Search

Opaska kablowa 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10431511

Numer produktu produkcyjny:

MT-25

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 4,2962 zł
500 + 3,8666 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

429,62 zł

100 x 4,2962 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 51.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 113.0 kg
Całkowita długość 201.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 8484900090

Produkt MT-25 zastępuje:

Opaska kablowa 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna
Numer produktu Essentra: 10380536
Numer produktu produkcyjny: 466603

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt