Menu Search

Opaska kablowa 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 127.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 25.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10161234

Numer produktu produkcyjny:

MT-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 3,1978 zł
500 + 2,7181 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

319,78 zł

100 x 3,1978 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 25.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 45.0 kg
Całkowita długość 127.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt