Menu Search

Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 152.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10429655

Numer produktu produkcyjny:

MT-20

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 7,4247 zł
500 + 6,7209 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

742,47 zł

100 x 7,4247 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 152.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 45.0 kg
Całkowita długość 521.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 8484900090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt