Menu Search

Opaska kablowa 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 51mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10161319

Numer produktu produkcyjny:

MT-17

2400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 5,3209 zł
500 + 4,7888 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

532,09 zł

100 x 5,3209 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 51.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 45.0 kg
Całkowita długość 201.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318190090

Produkt MT-17 zastępuje:

Opaska kablowa 4.6 mm 201.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna
Numer produktu Essentra: 10380512
Numer produktu produkcyjny: 466601

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt