Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,7181 zł - 3,1978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,6286 zł - 5,1429 zł | 18 Na stanie |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 3,3136 zł - 3,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 4,2148 zł - 4,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,9118 zł - 2,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 2,3046 zł - 2,5607 zł | 200 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 3,6346 zł - 4,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 2,8361 zł - 3,1512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 7,1499 zł - 7,8986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 3,8666 zł - 4,2962 zł | 100 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 4,8626 zł - 5,4029 zł | 1000 Na stanie |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 2,8137 zł - 3,1263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 4,7206 zł - 5,1926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,1082 zł - 2,3425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,8298 zł - 3,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 2,5601 zł - 3,0119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,8431 zł - 4,0454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 3,4768 zł - 3,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,5749 zł - 3,9493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 6,7074 zł - 6,7074 zł | 500 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm