Menu Search

Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10161364

Numer produktu produkcyjny:

MT-26

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 5,1926 zł
500 + 4,7206 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

519,26 zł

100 x 5,1926 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 102.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 113.0 kg
Całkowita długość 362.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7326200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt