Menu Search

Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 152mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10161265

Numer produktu produkcyjny:

MT-12

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 3,5745 zł
500 + 3,2171 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

357,45 zł

100 x 3,5745 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 152.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 113.0 kg
Całkowita długość 521.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Kod towaru 7326200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt