These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Flanged | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9086 zł - 11,9086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tak
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,9148 zł - 15,8038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tak
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 16,845 zł - 16,845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tak
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 30,8871 zł - 30,8871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Tak
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6255 zł - 3,6255 zł | 556 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 8800 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 12390 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | 900 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 170900 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3372 zł - 1,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 1,4223 zł - 1,4223 zł | 7893 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 11300 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,4403 zł - 2,4403 zł | 8900 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 5,8148 zł - 5,8148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 20,5821 zł - 20,5821 zł | 10 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | 5950 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,7312 zł - 5,7312 zł | 650 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 14300 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować