These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Flanged | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5817 zł - 23,6798 zł | 288 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 32,8533 zł - 32,8533 zł | 80 Na stanie |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 5,2431 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Tak
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | 4000 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 5,2013 zł - 5,2013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 29,7716 zł - 29,7716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 7,011 zł - 11,4913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tak
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | 32800 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,5419 zł - 3,5419 zł | 1540 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,8427 zł - 5,8427 zł | 4450 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | 18900 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,0997 zł - 4,0997 zł | 500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 20400 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,4223 zł - 1,4223 zł | 7893 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | 900 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 166100 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 11300 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 54500 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 21,4606 zł - 21,4606 zł | 530 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować