Menu Search

Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 5.5 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia – 0,11 (statystyczny) i zapewnia dobre odprowadzanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10178850

Numer produktu produkcyjny:

008713011442

700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,9742 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

397,42 zł

100 x 3,9742 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 10.0 mm
Całkowita długość 5.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
Średnica otworu pod trzon 8.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 10.0 mm
Średnica wewnętrzna 8.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt