10323281
008733023243
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 5,8845 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wału | 0.551 in |
|---|---|
| Średnica wału | 14.0 mm |
| Długość wału | 14.0 mm |
| Długość wału | 0.551 in |
| Całkowita długość | 0.591 in |
| Całkowita długość | 15.0 mm |
| Grubość kołnierza | 1.0 mm |
| Grubość kołnierza | 0.039 in |
| Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
| Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 12.0 mm |
| Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.472 in |
| Pełny materiał | Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen |
| Średnica zewnętrzna | 14.0 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.551 in |
| Standard pomiarowy | Metryczny |
| Średnica otworu pod trzon | 0.472 in |
| Średnica otworu pod trzon | 12.0 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.787 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 20.0 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 14.0 mm |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 0.551 in |
| Flanged | Tak |
| Średnica wewnętrzna | 12.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.472 in |
| Średnica całkowita | 15.0 mm |
| Średnica całkowita | 0.591 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować