Menu Search

Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 10.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050088

Numer produktu produkcyjny:

008101159902

11000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,9144 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

291,44 zł

100 x 2,9144 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 14.0 mm
Całkowita długość 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica otworu pod trzon 10.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 14.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt